Panely z pletiva
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.
Technické údaje
Technická poznámka
průměr drátu: 6/8 mm
velikost ok: 50x200 mm
výška: 1 830 mm
šířka: 958 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.446.06 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 14,5 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Barva | černý odstín |
Popis
Žárově pozinkovaný povrch ocelových mříží chrání proti korozi.
V případě potřeby je lze natřít požadovanou barvou.
Na černé ocelové mříže je navíc z výroby nanesen práškový lak.
Dráty pletiva jsou v každém místě křížení svařeny, aby pletivo neztrácelo svůj tvar.
Varianty
Řadit podle
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (nickel-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2470 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2500 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103201
Číslo celního tarifu
73143100
Panely z pletiva
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.


Aluminium, natural



Bright zinc-plated








Black