Jednotka zpětného chodu řetězu 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso řetězového kola, zinkový odlitek, černý odstín, předmontované, řetězové kolo uložené ve valivých ložiscích,
z = 16; jedna otáčka odpovídá 203,2 mm; roztečný poloměr rw = 32,3 mm; náboj s drážkováním DIN ISO 14-6x11x14, délka náboje 30 mm; max. zatížení: MD = 20 Nm
napínací část, zinkový odlitek, černý odstín, předmontovaný
upínací šrouby, ocel, černý odstín
2 krytky, PA, černý odstín
délka řetězu v rámci kola 236,3 mm
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.463.37 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 20 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,1 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Upínají se pomocí šroubů k čelům profilů 8, výšky 80 mm.
Rozsah napínání řetězu je celkem 2x13 mm. Napnutí řetězu se musí provést tak, aby byla lehce napnutá i jeho vratná větev.
Profil vedení řetězu musí být o 50 mm delší než profil rámu, aby na každém konci profilu zasahoval 25 mm do tělesa řetězového kola.
Varianty
Řadit podle
| Antriebsart: Spreiznabe D15 | |
| Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Antriebsart: Bohrung Ø 8, aufbohrbar |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84833080