Montážní desky robotu


Vybraná varianta
Montážní deska robota 8 200x200 (0.0.709.31)
Montážní deska robota 8 200x200
0.0.709.31
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.709.31
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,1 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl

Popis

Pracujeme společně! Montážní desky item 8 jsou ideální pro integraci kolaborativních robotů (kobotů) do pracovního prostředí. Desky jsou vyrobeny z vysoce pevného hliníku, mají předvrtané otvory pro montáž na profily a rámy a dodávají se ve verzích s předvrtanými otvory pro připevnění běžně používaných kobotů a ve verzích pro zákaznické obrábění.
Montážní deska robota 8 160x160 je připravena pro koboty UR3e a UR5e od společnosti Universal Robots a Fanuc CRX-5iA. Větší modely UR10e a UR16e od společnosti Universal Robots, CRX-10iA, CRX-10iA/L a CRX-20iA/L od společnosti Fanuc a modely TM5, TM12,TM14, TM16 a TM20  od společnosti Omron lze bezpečně namontovat na montážní desku robota 8 200x200. Velký středový otvor lze v případě potřeby použít pro vedení kabelů.
Do univerzálních montážních desek 8 160x160 a 200x200 můžete také vyvrtat vlastní otvory. To znamená, že do řešení na míru můžete integrovat i další koboty a strojírenské aplikace.
Drážková deska X 8 40 (0.0.705.30) a instalační sloupek 8 160x160 K76 (0.0.663.39) nabízejí ideální upevňovací plochy. Podrobné informace o vhodných upevňovacích prvcích pro různé způsoby instalace naleznete na stránce produktů Montážní desky v internetovém obchodě.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Długość krawędzi X:  160Długość krawędzi Y:  160Wysokość/głębokość Z:  20Producent:  Fanuc / Universal Robots 160x160Model robota:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Długość krawędzi X:  200Długość krawędzi Y:  200Wysokość/głębokość Z:  25Producent:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Model robota:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Długość krawędzi X:  200Długość krawędzi Y:  200Wysokość/głębokość Z:  25Producent:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Model robota:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Długość krawędzi X:  240Długość krawędzi Y:  200Wysokość/głębokość Z:  25Producent:  ABB 240x200Model robota:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Długość krawędzi X:  280Długość krawędzi Y:  200Wysokość/głębokość Z:  25Producent:  ABB 280x200Model robota:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Długość krawędzi X:  280Długość krawędzi Y:  280Wysokość/głębokość Z:  25Producent:  Robot KUKA / Universal Robots 280x280Model robota:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Długość krawędzi X:  160Długość krawędzi Y:  160Wysokość/głębokość Z:  20Producent:  Wymiar kołnierza uniwersalnego 160x160Model robota:  -
Długość krawędzi X:  200Długość krawędzi Y:  200Wysokość/głębokość Z:  25Producent:  Wymiar kołnierza uniwersalnego 200x200Model robota:  -

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990