Robotický ostrůvek pro mobilní použití

0.0.725.45


Technické údaje

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.45
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 111 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Kompaktní robotický ostrůvek kombinuje mobilitu s pohodlím a bezpečností uzamykatelné základní skříně. Elektrická zařízení zde mohou být bezpečně uložena a chráněna před prachem. Všechny ovládací prvky jsou integrovány do rámu. Kabely mohou být vedeny k rameni robota přes centrální kartáčovou lištu. Drážková deska item vytváří všestrannou pracovní plochu.

– Mobilní díky robustním zvedacím pojízdným kolečkům a integrovaným nastavením výšky
– Široká rukojeť pro snadnou přepravu aplikace kobota
– Pracovní plocha 800 × 800 mm s průběžnými drážkami
– Uzamykatelná základní skříň se závěsem pro řídicí jednotku, akumulátor atd.
– Bezpečné vedení kabelů uvnitř profilů rámu
– Rám připravený pro montáž senzorů a dalšího příslušenství
– Ovládací prvky, jako jsou vypínače nebo nouzové zastavení, jsou integrovány do boční strany rámu
– Připojení kobota pomocí montážní desky robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Pozn.: V závislosti na měřítku řešení, provozním režimu a modelu robota je třeba zkontrolovat stabilitu a konstrukci. Na požádání vám společnost item pomůže upravit tuto aplikaci tak, aby splňovala individuální požadavky vašeho projektu.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76109090