Rohová upevňovací sada rámu 8 60 x 40 180°

0.0.662.99


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 rohové upevňovací prvky, odlitek z Al, bílý hliník RAL 9006
8 šroubů s vnitřním šestihranem, samořezné, DIN 7984-M5x20, ocel, lesklé pozinkování
1 krytka, PA-GF, šedá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.662.99
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 266 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Rámové profily slouží jako základ pro pevné zásobníky a velké vychystávací/dodávkové police. Kombinací profilů a spojovacích prvků lze vytvořit celou řadu konstrukcí. Okraj může být snížený na jedné nebo dvou stranách pro usnadnění doplňování nebo vytvoření vymezené okraje na odběrové straně.
Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 (0.0.664.34) slouží jako drážka pro polootevřené bosy a euro-kontejnery. Kontejnery přesahují přes profil, takže díly lze bez problémů přemisťovat na úložné profily 8 140 x 50 (0.0.664.17) nebo úložné kontejnery 8 105 x 130 (0.0.664.35).
Díky svému vysokému průřezu profilů a možnosti přidat pod povrch zásobníku výztuhu snesou rámové profily 8 60 x 40 velké zatížení až 200 kg. Pokud potřebujete méně prostoru, jsou rámové profily 8 40 x 20 ideální pro menší zásobníky.
Poznámka: Při objednávce nezapomínejte na rozdíl mezi rámovým profilem 8 60 x 40 (hrana a horní strana) a rámovým profilem 8 60 x 40 180° pro použití snížených hran. Podle požadovaného provedení vyberte buď rohovou upevňovací sadu rámu 8 60 x 40 nebo rohovou upevňovací sadu rámu 8 60 x 40 180°. Společnost item dodává také předem sestavené zásobníky ve standardních velikostech a řadě provedení.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83024900