Trubka D30


Vybraná varianta
Trubka D30, přírodní odstín (0.0.628.52)
Trubka D30, přírodní odstín
0.0.628.52
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.628.52
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 1,26 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 2,44 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,29 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 1,29 cm4
Hmotnostm = 0,341 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 0,86 cm3
Moment odporu, osa yWy = 0,86 cm3

Popis

Krytky na konce profilů a trubek jsou k dispozici ve dvou variantách – šedé a černé, v elektrostaticky disipativní verzi. To usnadňuje identifikaci určeného použití krytky.
Přípustná zatížení pro konstrukce profilů
Přípustné zatížení konstrukcí z trubek D30.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Al, anodiséModèle:  légerCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Al, anodiséModèle:  légerCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  4000 Matériau:  Al, anodiséModèle:  légerCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Al, anodiséModèle:  légerCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Composite bois/PPModèle:  standardCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Composite bois/PPModèle:  standardCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Plastique (PVC)Modèle:  légerCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Plastique (PVC)Modèle:  légerCouleur:  gris gris

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103