Trubka D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.678.19 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,26 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,29 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,29 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,341 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,86 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,86 cm3 |
Popis
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Al, anodisé | Modèle: léger | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Al, anodisé | Modèle: léger | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 | Matériau: Al, anodisé | Modèle: léger | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Al, anodisé | Modèle: léger | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Composite bois/PP | Modèle: standard | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Composite bois/PP | Modèle: standard | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Plastique (PVC) | Modèle: léger | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Plastique (PVC) | Modèle: léger | Couleur: gris |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
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
aluminium naturel


Anthracite

gris