Trubka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.453.46 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 11,87 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 7,33 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 7,33 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,76 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 2,93 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,93 cm3 |
Popis
Ložiskové sady s kuličkovými ložisky a trubkou D50 z hliníku resp. plastu se mohou díky pružným upínacím čepům dodatečně použít a zašroubovat do stávající konstrukce, resp. z již existující konstrukce vyjmout.
Axiální poloha válečku se zajistí pomocí dvou pojistných prvků.
Při montáži ložiskových sad dopravních válečků se doporučuje zašroubovat válečky do drážkového profilu 8 Al M8-40, aby se jednoduchým způsobem zajistila pravidelná rozteč válečků.
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 50 mm | Material: Aluminio (natural) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 50 mm | Material: Aluminio (natural) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Negro | Diámetro: ø 50 mm | Material: Plástico (PVC) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Negro | Diámetro: ø 50 mm | Material: Plástico (PVC) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 32 mm | Material: Aluminio (natural) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 32 mm | Material: Aluminio (natural) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Negro | Diámetro: ø 32 mm | Material: Plástico (PVC) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Negro | Diámetro: ø 32 mm | Material: Plástico (PVC) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042100


Aluminio, natural
Negro