Upevňovací držáky pro válečkové dopravníky
Vybraná varianta

Upevňovací držák 6 80x40 válečkové lišty D30 s dorazem H43
0.0.667.55
0.0.667.55
Technické údaje
Rozsah dodávky
Upevňovací držák, ocel, pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 6912 M6x12, ocel, pozinkování
2 podložky ISO 7093-1-6-200 HV, ocel, pozinkování
2 drážkové matice 6 St M6, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.667.55 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 368 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | F = 500 N |
Popis
Upevňovací držák lze k válečkové liště připevnit dodávanými drážkovými maticemi a vytvořit tak velice bezpečné spojení. To znamená, že lze válečkovou lištu použít jako nosný prvek, což zlepšuje stabilitu rámu. V případě potřeby je upevňovací držák možné k profilu připevnit také přiloženými samořeznými šrouby.
Poznámka: Upevňovací držáky U D30 (0.0.667.56) a I D30 (0.0.667.57) válečkové lišty 6 Al se používají k propojení dopravníkových linek s válečkovou lištou 6 80x40. Jejich závěsné prvky do sebe na příčce zapadají. Dva upevňovací držáky obou typů se přišroubují do drážek válečkových lišt řady 6.
Varianty
Řadit podle
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H27 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Bright zinc-plated | |
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: Aluminium, natural |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098
Upevňovací držáky pro válečkové dopravníky
Vybraná varianta

Upevňovací držák 6 80x40 válečkové lišty D30 s dorazem H43
0.0.667.55
0.0.667.55

Aluminium, natural









Bright zinc-plated