Upevňovací držáky pro válečkové dopravníky


Vybraná varianta
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 60 s dorazem H43 (0.0.674.03)
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 60 s dorazem H43
0.0.674.03
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Upevňovací držák, ocel, pozinkování
6 šroubů s půlkulatou hlavou, samořezných 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.674.03
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 231 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostF = 500 N

Popis

Upevňovací držák D30 válečkové lišty 60 s dorazem H43 lze použít k bezpečnému zastavení kontejnerů na konci ocelové válečkové lišty 60x24 D15. Zvýšená zarážka zajišťuje bedny a zabraňuje jejich nadměrnému přejezdu.

Varianty

Řadit podle

Model:  NormálníDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  St D30Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  NormálníDesign:  H27Válečkový dopravník:  St D30Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  NormálníDesign:  H43Válečkový dopravník:  St D30Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  NormálníDesign:  Dopředný doraz H43Válečkový dopravník:  St D30Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar UDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  St D30Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar IDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  St D30Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  NormálníDesign:  Dopředný doraz H43Válečkový dopravník:  St D30Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  NormálníDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  St D30Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar UDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  St 60x24Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar UDesign:  H43Válečkový dopravník:  St 60x24Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  NormálníDesign:  Dopředný doraz H43Válečkový dopravník:  St 60x24Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovaný
Model:  NormálníDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 ETvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  NormálníDesign:  H43Válečkový dopravník:  Al 6 40x40 ETvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar UDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 ETvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar IDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 ETvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  NormálníDesign:  Dopředný doraz H43Válečkový dopravník:  Al 6 40x40 ETvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar UDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 ETvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar IDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 ETvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar UDesign:  Bez dorazuVálečkový dopravník:  Al 6 80x40Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Model:  Tvar UDesign:  H43Válečkový dopravník:  Al 6 80x40Tvar:  Kruhový KruhovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098