Koncová krytka válečkového dopravníku
Technické údaje
Rozsah dodávky
Upevňovací držák, ocel, pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.658.16 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 147 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | F = 500 N |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Modèle: Cache d’extrémité | Convoyeur à galets: Acier D30 | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 25 | |
| Modèle: Cache d’extrémité avec butée | Convoyeur à galets: Acier D30 | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 25 | |
| Modèle: Cache d’extrémité | Convoyeur à galets: Acier 60x24 | Largeur intérieure (logement): 60 | Hauteur intérieure (logement): 24 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098