Válečkový profil


Vybraná varianta
Profil ložiskové jednotky 8 D10, přírodní odstín (0.0.442.01)
Profil ložiskové jednotky 8 D10, přírodní odstín
0.0.442.01
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.442.01
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 9,35 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 4,84 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 12,64 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 18,89 cm4
Hmotnostm = 2,52 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 6,52 cm3
Moment odporu, osa yWy = 6,54 cm3

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Typ vodítka:  Hřídel D6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Řada:  5Typ vodítka:  Hřídel D6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D10Dodací jednotka:  KusDélka:  6000
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  KusDélka:  6000
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D25Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D25Dodací jednotka:  KusDélka:  3000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100