Volitelné moduly, řídicí jednotka, řada C
Na vyžádání
Technické údaje
Vlastnosti
Číslo zboží | 0.0.668.14 |
---|---|
Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
Hmotnost | m = 46 g |
Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Varianty
Řadit podle
Function: PROFIBUS | |
Function: PROFINET | |
Function: EtherCAT | |
Function: Safety Module STO |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27242208
eCl@ss 4.0
27250203
eCl@ss 4.1
27250203
eCl@ss 5.0
27250203
eCl@ss 5.1
27250203
eCl@ss 6.0.1
27259203
eCl@ss 7.1
27259203
eCl@ss 11.0
27242208
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
Číslo celního tarifu
85366990
Volitelné moduly, řídicí jednotka, řada C
Na vyžádání