Rozvod stlačeného vzduchu
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 jednotka rozvodu vzduchu, hliník, přírodní odstín
3 rychlospojky G 3/8, St - NW 7,2 mm
1 nástrčná spojka G 3/8, St - NW 7,2 mm
2 spojovací desky 8 40, ocel, odstín bílý hliník
4 spojovací sady, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.635.98 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,9 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
K dispozici jsou také bez spojek pro vlastní připojení.
Varianty
Řadit podle
| Quick-action coupling: ✓ | |
| Quick-action coupling: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Číslo celního tarifu
84129080
Rozvod stlačeného vzduchu
* Povinný údaj