Otočné kolečko 140x110


Vybraná varianta
Kolo D125 otočné s dvojitou brzdou vysokozátěžové (0.0.488.39)
Kolo D125 otočné s dvojitou brzdou vysokozátěžové
0.0.488.39
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem a hřídelovým těsnicím kroužkem
1 osa kola s kuličkovým ložiskem
běhoun PU, 92 Shore A, žlutý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.488.39
LineLine 12
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,5 kg
Dodací jednotka1 kus
vhodnost pro čisté prostoryNe
nosnost450 kg/kolo

Popis

Robustní kolečka pro vysoké zatížení
Díky speciální konstrukci a použitým materiálům jsou kolečka D125 pro vysoká zatížení schopna pojmout vysoké zatížení. Přípustné zatížení jednoho kolečka D125 pro vysoké zatížení je 4 500 N.

Odolnost vůči vnějším vlivům
Pro maximálně snadný chod jsou litinová kolečka osazena zapouzdřenými kuličkovými ložisky a potažena vrstvou litého polyuretanu. Ten je odolný vůči celé řadě chemikálií a je necitlivý na praskliny a řezy.

Různé verze
Řada koleček D125 pro velké zatížení obsahuje následující verze: otočné kolečko, otočné kolečko s dvojitou brzdou (brzda pro kolečko a osu otáčení) a pevné kolečko.

Univerzální adaptérové desky
Adaptérové desky pro kolečka mají potřebné průchozí otvory v modulárních rozměrech profilů Line 8 a 12. Mají také čtyři upevňovací závity M10 pro zadní desky koleček s rozměry otvorů normalizovanými podle normy DIN 8458 – velikost 3.
nosnost 450 kg/kolo
Uvedené nosnosti představují maximální hodnoty za ideálních provozních podmínek, při rychlosti chůze (maximálně 4 km/h) a na hladkém a rovném povrchu.
Pokud je podlaha nerovná a hmotnost nákladu špatně rozložená, je třeba zatížení pojezdového kolečka vypočítat podle následujícího vzorce:
Stabilní upínací deska s normovanými otvory pro upevnění, umožňuje bezpečné připojení kol k profilovému rámu pomocí speciálních desek pro kola.
Upínací desky se zašroubují do připravených závitů pomocí 4 šroubů M10x20.
Upevnění desek pro kola se provádí pomocí přiložených šroubů s válcovou hlavou do dutiny profilu nebo do drážky profilu pomocí drážkových matic příslušné profilové konstrukční řady.

Varianty

Řadit podle

Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójny z przoduZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000