Posuv 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny posuvu, PA-GF, černé
2 kluzné prvky, POM, nelakované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.618.97 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 39 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Pojezd 8 80 x 40 lze dodatečně namontovat do profilových drážek.
Další otvory lze použít k zajištění přívodních vedení stahovacími pásky.
- pružinový háček 60 D6: Doporučená max. síla v tahu F = 100 N
- pružinový háček 80 D8: Doporučená max. síla v tahu F = 200 N
Varianty
Řadit podle
| Mise en place ultérieure: X | Longueur de l'arête X: 60 | |
| Mise en place ultérieure: ✓ | Longueur de l'arête X: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
83024900
Posuv 8
* Povinný údaj