Sada dvojitých konzolových nohou 8 160 x 60-1 260 x 90

0.0.676.19


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 dvojité stolní nohy 160 x 60, ocel, práškovaný bílý hliník odstín podobný RAL 9006
4 stavěcí nohy D47, M10 x 30
Upínací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.19
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 15,84 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Tyto komponenty jsou základem pro stavbu zakázkových řešení, která zhmotní vaše nápady. Využijte na maximum celé portfolio značky item!
Sady stolových sloupků nabízí rámec pro tvorbu ergonomických, elektronicky výškově stavitelných stolů. Díky funkci paměti, vysoké nosnosti a přiměřené rychlosti pomáhají snižovat nemocnost a zvyšovat motivaci.
Při stavbě zakázkových stolů jsou sady konzolových nohou ideálním základem, jdou k dispozici v párech, jednotlivě i ve dvojitém provedení pro řešení se dvěma stolními deskami nebo velkou šířkou podpěry.
Konzolové nohy lze kombinovat s elektricky výškově stavitelnými zvedacími sloupky značky item a různými profily 8 160 x 60.

Montážní pokyny

Ke stažení

Data CAD

„Sada dvojitých konzolových nohou 8 160 x 60-1 260 x 90“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
83024900