Sada flexibilních kanálů D40 60x60

0.0.722.13


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 flexibilní kanál 3m, pórovitá pryž
1 držák flexibilního kanálu D40, PA-GF
1 C hák, ocel
2 kanálové krytky 60x60 s chráničem kabelové průchodky
4 univerzální držáky, PA-GF
Upevňovací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.722.13
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 395 g
Délkal = 3 000 mm
Dodací jednotka1 sada

Popis

Při napájení, přenosu dat nebo přívodu stlačeného vzduchu prostřednictvím nadzemního kabelového žlabu nabízí sada flexibilních kanálů D40 60x60 bezpečný a flexibilní způsob vedení přívodních tras přímo do kabiny stroje.
Sada flexibilních kanálů D40 60x60 je univerzálním řešením pro vedení kabelů různými způsoby.
Flexibilní kanál D40 je flexibilní trubka, která chrání kabely a vede je do kabelového kanálu 60x60 z kanálového systému E. Univerzální držák lze použít k upevnění kabelů v kabelovém kanálu a jejich ochraně proti namáhání.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
40091200