Sada hnací kladky M


Vybraná varianta
Sada hnací kladky, plochý pásový dopravník 8 40 M – 40 (0.0.725.91)
Sada hnací kladky, plochý pásový dopravník 8 40 M – 40
0.0.725.91
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 hnací kladka, plochý pásový dopravník 8 40-40, ocel
2 vratné kladky 8 40 D50-40, Al, ocel, NBR
2 kryty 8 40 M-40, ocel, nerez
2 profily 6 30x30 přířez d=50 mm, Al, eloxováno

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.91
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,53 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada hnací kladky, plochý pásový dopravník 8 40 M-40 obsahuje hnací komponenty závislé na šířce pro plochý pásový dopravník, který má modulární šířku 40 mm a středový pohon item.
Sada se skládá z hnací kladky, dvou vratných kladek, dvou krytů 8 40 M a dvou profilových přířezů pro větší tuhost. Sada hnací jednotky 8 40 M (0.0.725.72) slouží jako nosný a upevňovací prvek součástí. Potřebné upevňovací prvky jsou součástí sady hnací jednotky.
Kryt 8 M je vyroben z nerezové oceli a poskytuje spolehlivou ochranu proti zamotání tím, že bezpečně zakrývá místa zachycení na kladkách.
Doporučená šířka plochého dopravníkového pásu je 35 mm.

Varianty

Řadit podle

Type de convoyage:  Convoyeur à courroieLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieLargeur totale:  80 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieLargeur totale:  120 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieLargeur totale:  160 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieLargeur totale:  200 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieLargeur totale:  240 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieLargeur totale:  320 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieLargeur totale:  400 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeLargeur totale:  80 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84313900