Technické údaje
Rozsah dodávky
4 krytky, PA-GF, šedé
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 7984-M8x10, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.650.63 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 62,8 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097