Technické údaje
Rozsah dodávky
LED svítidlo 30 W
Elektronický transformátor, LED 30 W 24 V
Připojovací kabel, LED svítidlo
Technická poznámka
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) oder der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.676.14 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,045 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Oceňovaná konstrukce svítidla LED s difuzním panelem a parabolickou odraznou mřížkou zajišťuje rovnoměrné rozložení světla bez odlesků. Je dokonalým základem pro podporu efektivních pracovních postupů bez vzniku únavy.
Svítidlo LED je vybaveno vypínačem se zabudovaným dvoustupňovým stmívačem.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Číslo celního tarifu
85395200