Sada podpěr stolní desky 8 520 x 100

0.0.676.17


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 podpěra stolní desky pravá, ocel, práškově lakovaná, bílý hliník podobný RAL 9006
1 podpěra stolní desky levá, ocel, práškově lakovaná, bílý hliník podobný RAL 9006
Upevňovací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.17
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 4,408 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada podpěr stolní desky 8 upevňuje stolní desku k sloupkům na pravé a levé straně. Řady otvorů, která má podpěra stolní desky 8 na obou stranách, lze použít k upevnění opěrných vzpěr.
Když se použijí společně, tvoří profil 8 240 x 40 8N, lehký a odpovídající upevňovací sada spojení zcela odolné proti zkrutu mezi dvěma sloupky stolu. Pevné jako skála!

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83024900