Sada stolních sloupků D40/D30 K

0.0.707.59


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 sloupky, Al, eloxované, přírodní odstín
1 montážní sada, včetně 2 úhlových převodovek a kliky
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.707.59
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 7,122 kg
Dodací jednotka1 sada
Max. zdvihHmax = 300 mm

Popis

Řešení pro lehké a robustní výškově nastavitelné pracovní stoly! Sada stolních sloupků D40/D30 K je kompatibilní se systémem profilových trubek D30. Profily D40 slouží k uchycení desky stolu a zároveň uzavírají trubku D16 6 A/F, která slouží jako synchronizační hřídel a přenáší krouticí moment z kliky na sloupky stolu, aby bylo možné synchronizovaně nastavit jejich výšku.

Vznikají tak ergonomické pracovní stoly s použitím minimálního množství materiálu. Na základě zásad štíhlé výroby tak můžete přizpůsobit řešení přesně vašim procesům – od nejmenších rozměrů až po šířku 1 800 mm.
Sadu stolních sloupků je třeba kombinovat s trubkami D16 6 A/F a profily D40/D30 v požadovaných délkách. To znamená, že si můžete sestavit libovolně velký rám až do rozměru 1800 mm x 750 mm.
Sada stolních sloupků D40/D30 K je základem pro nejrůznější stolová řešení a je vybavena klikovým pohonem pro ergonomické nastavení pracovní výšky (rozsah nastavení: 300 mm). Vychází ze stavebnicového systému pro štíhlou výrobu a podporuje bezproblémovou integraci do operací štíhlé výroby.
Lze sestavit robustní stoly s nosností až 120 kg, které lze konfigurovat jako mobilní řešení a které nevyžadují napájení.
Nohy stolu jsou skrytě a spolehlivě synchronizovány pomocí trubky D16 6 A/F (0.0.699.97), která prochází profilovými trubkami pod deskou stolu jako prvek pro přenos síly.
Kliku lze v případě potřeby vyjmout a bezpečně uložit na pracovním stole pomocí magnetického držáku 8 Nd (0.0.687.14).
1    2x L1[mm] = T-206
2    3x L2[mm] = B-114
3    1x L3[mm] = B-124
4    1x L4[mm] = B-176
5    2x L5[mm] = T-124
6    1x L6[mm] = B-114
7    1x L7[mm] = B-124
8    2x L8[mm] = √[(T-174)2+5632] - 50
9    1x L9[mm] = √[(B-174)2+5632] - 50
10    2x L10[mm] = T-213
11    1x L11[mm] = B-182

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84289090