Sada stropní - instalační profil sloupu

0.0.663.43


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

stropní příruba 250x250, St, RAL 9006, odstín bílý hliník
2 stavěcí plechy, ocel, RAL 9006, odstín bílý hliník
spojovací materiál
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.43
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 4,6 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Připevněním ke stropu získává instalační profil sloupu 8 160x160 K76 ještě větší stabilitu. Slouží k uchycení ke stropu a vyrovnání výšky.
Sada pro připevnění instalačního profilu sloupu na strop se skládá ze stropní montážní desky a dvou ocelových profilů z plechu ve tvaru U. Ty se ukotví do drážky řady 8 instalačního sloupu item, díky čemuž lze měnit vzdálenost mezi horní hranou sloupu a stropem. Tato konstrukce usnadňuje vedení rozvodů u stropu.
Součástí dodávky je kompletní spojovací příslušenství.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73089059