Sada vzpěr stolu H – 1500

0.0.665.86

Tuto položku nelze přímo objednat.
konfigurovat nyní

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.665.86
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 5,95 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Stolní stojany se zcela otevřeným interiérem nabízejí prostor pro vložky na míru. Podnosy 1200, 1500 a 1800, jejichž velikost odpovídá velikosti stolu, využívají volný prostor obzvlášť efektivně.
V případě potřeby rychlé přeměny lze tyto postupy provést během několika sekund při použití konfigurovatelných vozíků SystemMobiles L nebo vozíků FIFO sestavených pomocí systému štíhlé výroby D30. Zatímco na stabilní sloupy lze namontovat trvale potřebné tovární vybavení, zásoby materiálu a/nebo speciální nářadí na pracovním stole lze kompletně rekonfigurovat pouhou výměnou vozíků SystemMobiles.
Přímá integrace do stávajících procesních prostředí je snadná také díky plné kompatibilitě se všemi komponentami stavebnicového systému MB. Díky tomu lze mezeru mezi sloupky stojanu využít ke zvýšení produktivity.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76042100