Bezpečnostní závěs
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 bezpečnostní závěsy se šrouby St, PÚ: pozinkování
2 závěsné háky, ocel, PÚ: pozinkování
2 opěrné úhelníky, ocel, PÚ: pozinkování
12 drážkových matic V 8 St M8
12 pojistných šroubů M8x16, ocel, nerez
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.626.00 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 992 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Panely složené z rámů profilu 6 (bezpečnostní závěs 8/6) nebo profilu 8 (bezpečnostní závěs 8/8) může na profily 8 pro rozvody namontovat jeden montér: dole je zasunout, nahoře sklopit a poté upevnit pomocí bezpečnostního šroubu. Jednoduché a efektivní!
Pro každý zavěšený rám profilu je nutná jedna sada bezpečnostního závěsu.
Šrouby s půlkulovou hlavou s vnitřním šestihranem odolné proti manipulaci překračují požadavky směrnice o strojních zařízeních: k montáži závěsů se používá bezpečnostní klíč (0.0.627.48), který zabraňuje neoprávněnému přístupu do nebezpečných oblastí.
Hlavní výhodou bezpečnostních závěsů je jejich ocelová konstrukce, která je odolná proti zlomení i při nárazu. Je to jen jeden z důvodů, proč se lze na položku spolehnout, pokud jde o bezpečnost.
Ein-Mann-Montage
Gelöste Verschraubung werden sofort erkannt
Varianty
Řadit podle
| zweite Baureihe: 8 | |
| zweite Baureihe: 6 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200
Bezpečnostní závěs
* Povinný údaj