Vodicí profil posuvných dveří 8 40x20


Vybraná varianta
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-horní, přírodní odstín (0.0.650.43)
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-horní, přírodní odstín
0.0.650.43
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.650.43
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 2,76 cm2
Hmotnostm = 0,75 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Do rámu z profilů se dodatečně namontuje vodicí profil posuvných dveří.
Plastové plošné samonosné výplně bez rámu (tloušťka 8 mm) se tak mohou použít jako posuvné dveře. Přitom je třeba zohlednit vlastní hmotnost plošné výplně, její vlastní stabilitu a tření v hliníkovém profilu.
Pomocí spony 8 St se vodicí profil posuvných dveří zajistí nahoře a dole na obvodových profilech rámu. Potom lze posuvné dveře nasadit následujícím způsobem:
1. Plošná výplň se nejprve nasadí nahoře do požadované dráhy vodicího profilu posuvných dveří.
2. Potom se nasadí dole do příslušné vodicí dráhy.
3. Umístění horního unašeče nahoře brání nechtěnému vysazení dveří.
Příklad uspořádání třídílných posuvných dveří se stejně velkými křídly.
Vhodným umístěním unašečů posuvných dveří se musí zajistit ochrana pro ruce, aby u držadel a kruhových madel nevznikla místa s rizikem přiskřípnutí ruky.

Varianty

Řadit podle

5 odpovídající varianty pro „{{ formattedLockedParameters }}“
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Alineación:  abajo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Alineación:  abajo
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Alineación:  arriba
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Alineación:  arriba
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Alineación:  arriba

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76042990