Vodicí profil posuvných dveří 8 40x20
Vybraná varianta

Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-dolní, přírodní odstín
0.0.650.44
0.0.650.44
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.650.44 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 3,43 cm2 |
| Hmotnost | m = 0,93 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Plastové plošné samonosné výplně bez rámu (tloušťka 8 mm) se tak mohou použít jako posuvné dveře. Přitom je třeba zohlednit vlastní hmotnost plošné výplně, její vlastní stabilitu a tření v hliníkovém profilu.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Alignment: Above | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Alignment: Above | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Alignment: Above | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Alignment: Below | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Alignment: Below | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Alignment: Below |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76042100
Vodicí profil posuvných dveří 8 40x20
Vybraná varianta

Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-dolní, přírodní odstín
0.0.650.44
0.0.650.44