Šroubová kotva


Vybraná varianta
Šroubová kotva ST 10x110, pozinkování (0.0.688.05)
Šroubová kotva ST 10x110, pozinkování
0.0.688.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.688.05
LineLine 8
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 87 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
MomentM = 55 Nm

Popis

Rychleji už to nejde! Šroubová kotva item může být použita k bezpečnému upevnění strojů, schodišť, ochranných krytů a regálů k podlaze nebo stěnám. Šroubová kotva se instaluje přímo do podkladu a nepotřebuje žádné válcové kolíky ani jiné výplňové materiály, což šetří čas a práci.
Nejprve vyvrtejte do nosného podkladu vhodný otvor a poté pomocí rázového utahováku upevněte šroubovou kotvu item na místo. Speciálně tvarovaný hrot a břity zajišťují optimální vlastnosti nastavení. Šroubová kotva má dokonce schválení ETA pro popraskaný beton. Navíc ji lze odšroubovat a vyjmout, takže při odstraňování z pracoviště nezůstávají na podlaze žádné přečnívající kontury.
Šroubová kotva je k dispozici pro upevnění do podlahy a do stěn, kde se používají šrouby o velikosti ⌀6, ⌀8 a ⌀10.
Montážní postup
1. Pomocí příklepové vrtačky a vrtáku do zdi vyvrtejte dostatečně hluboký otvor.
2. K vyčištění otvoru použijte vyfukovací čerpadlo nebo odsávání.
3. Pomocí rázového utahováku zašroubujte šroubovou kotvu ST do betonové podlahy.

Varianty

Řadit podle

Délka závitu:  60
Délka závitu:  90
Délka závitu:  130
Délka závitu:  110

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 4.0
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Číslo celního tarifu
73181499