Ochranný profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.645.03 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 22 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | PE, pěnový |
| Barva | šedý |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Contour: | Sécurité ESD: X | |
| Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Contour: | Sécurité ESD: X | |
| Série: 8 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris | Contour: | Sécurité ESD: X | |
| Série: 6 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris | Contour: | Sécurité ESD: X | |
| Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Contour: | Sécurité ESD: ✓ | |
| Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Contour: | Sécurité ESD: ✓ | |
| Série: 8 | Matériau: PP/TPE | Couleur: noire/jaune | Contour: | Sécurité ESD: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
39161000


noir
gris



noire/jaune