Ochranný profil D30
Vybraná varianta

Ochranný profil D30 R28–90°, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.670.92 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 154 g/m |
| Tvrdost | 85 Sh A |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | TPE |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Pro zajištění optimální ochrany využívá tato inovace speciální komůrky, které se deformují a pohlcují náraz. Poté se pružný plast vrátí do původního tvaru. Na rozdíl od pěny nevznikají při bodovém zatížení trvalé otlaky. Ochranný profil je proto ideální pro použití pod díly, které jsou obzvláště náchylné k poškrábání, aby je bylo možné přepravovat bez poškození.
Jejich montáž je velmi snadná. Ochranný profil jednoduše nacvaknete přímo na profilovou trubku – není nutné žádné vrtání ani lepení. Osvědčené zkosení pro upevnění v drážkách snadno odolává typickým nárazům a oděrům při každodenní práci. Pokud je třeba jej vyměnit nebo upravit konstrukci, ochranný profil lze snadno odstranit, nezanechá žádné stopy a jednoduše se zacvakne zpět na místo.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: TPE-ESD | Sécurité ESD: ✓ | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: TPE-ESD | Sécurité ESD: ✓ | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noire/jaune | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noire/jaune | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
39161000
Ochranný profil D30
Vybraná varianta

Ochranný profil D30 R28–90°, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
gris

noir

noire/jaune