Nástrojový držák


Vybraná varianta
Držák šroubováků 8 D12,5-D25, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.684.41)
Držák šroubováků 8 D12,5-D25, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.684.41
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.684.41
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 18 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GB
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Úchyt nástroje 8
Úchyt nástroje 8 od společnosti item bezpečně drží šroubováky a podobná nářadí na svém místě. Díky kónickému vnitřnímu tvaru a otvoru v přední části lze nářadí snadno vyjímat a bezpečně ukládat.

Varianty

Řadit podle

Versione:  Supporto multiploSupporto per::  UniversaleColore:  grigio grigioDiametro:  30a prova di ESD:  X
Versione:  Supporto multiploSupporto per::  UniversaleColore:  nero neroDiametro:  30a prova di ESD:  X
Versione:  Chiave a boccaSupporto per::  Chiave a boccaColore:  grigio grigioDiametro:  0a prova di ESD:  X
Versione:  Chiave a boccaSupporto per::  Chiave a boccaColore:  nero neroDiametro:  0a prova di ESD:  X
Versione:  SpinottoSupporto per::  PernoColore:  grigio grigioDiametro:  0a prova di ESD:  X
Versione:  SpinottoSupporto per::  PernoColore:  nero neroDiametro:  0a prova di ESD:  X
Versione:  Cacciavite piccoloSupporto per::  Cacciavite piccoloColore:  grigio grigioDiametro:  12.5a prova di ESD:  X
Versione:  Cacciavite piccoloSupporto per::  Cacciavite piccoloColore:  nero neroDiametro:  12.5a prova di ESD:  X
Versione:  Cacciavite grandeSupporto per::  Cacciavite grandeColore:  grigio grigioDiametro:  20a prova di ESD:  X
Versione:  Cacciavite grandeSupporto per::  Cacciavite grandeColore:  nero neroDiametro:  20a prova di ESD:  X
Versione:  Avvitatore a batteriaSupporto per::  Avvitatore a batteriaColore:  grigio grigioDiametro:  44a prova di ESD:  X
Versione:  Avvitatore a batteriaSupporto per::  Avvitatore a batteriaColore:  nero neroDiametro:  44a prova di ESD:  X
Versione:  PinzaSupporto per::  PinzaColore:  grigio grigioDiametro:  0a prova di ESD:  X
Versione:  PinzaSupporto per::  PinzaColore:  nero neroDiametro:  0a prova di ESD:  X
Versione:  CustodiaSupporto per::  UniversaleColore:  nero neroDiametro:  120a prova di ESD: 
Versione:  Universal HolderSupporto per::  UniversaleColore:  nero neroDiametro:  0a prova di ESD:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097