Propojovací kabel snímače / akčního členu


Vybraná varianta
Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M8 5P, kolíkový konektor, kód B, černý odstín (0.0.714.36)
Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M8 5P, kolíkový konektor, kód B, černý odstín
0.0.714.36
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Připojovací kabel/aktuátoru, 5pólový, polyuretan, cerný, volné koncovky kabelu, přímý konektor M8, kódování: B

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.714.36
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 143 g
Délka kabelu5 m
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín

Popis

Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M8 5P, zdířkový konektor, kód B je 5 m dlouhý pětipólový kabel, který je dodáván s již namontovaným zdířkovým konektorem M8.
Společně s konektorem M12 5P s kódem A (0.0.726.03) lze kabel použít například pro programování integrovaného motoru ST NEMA24 (0.0.703.45) přes jeho rozhraní RS485.
Rozvaděč snímačů/aktuátorů M12 3P, 6 slotů, kód A má šest konektorů M12, které lze použít v různých konfiguracích. Po připojení k ovladači vícesegmentových RGB LED pásků DIN/AIN 24 VDC (0.0.724.14) lze ovládat až pět jednotlivých digitálních ovládacích zařízení, jako jsou spínače nebo snímače. Kromě toho můžete připojit jeden analogový snímač.
Rozvaděč má otevřenou koncovku kabelu. Pro připojení k ovladači vícesegmentových RGB LED pásků DIN/AIN 24 VDC potřebujete konektor M12 8P (0.0.724.19).

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Conexión de clavija:  ClavijaRosca:  M8Número de contactos:  5
Conexión de clavija:  ClavijaRosca:  M12Número de contactos:  8
Conexión de clavija:  BaseRosca:  M12Número de contactos:  4
Conexión de clavija:  BaseRosca:  M12Número de contactos:  5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85444290