Profil upínání hřídele
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.453.69 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 3,74 cm2 |
| Hmotnost | m = 1,01 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Po zasunutí držáku pojezdové kulatiny do drážky profilu se kulatina zatlačí.
Pojezdové kulatiny D25 se musí na zvoleném místě upevnit pomocí válcového kolíku DIN 6325, a to po jednom na každý úsek kulatiny.
Držáky pojezdové kulatiny se nesmí používat na profilových drážkách typu „lehký“ a „E“, protože by nebylo dosaženo dostatečného upnutí.
Držáky pojezdové kulatiny D25 jsou opatřeny montážními otvory s roztečí 200 mm.
Varianty
Řadit podle
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042990