Police 8600


Vybraná varianta
Police 8 200-600 se zvýšeným okrajem (0.0.647.70)
Police 8 200-600 se zvýšeným okrajem
0.0.647.70
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 police 8 200, Al, přírodní
1 sada krytek polic 8 200 se zvýšeným okrajem, ocel, bílý hliník
1 profil 5 20x10, Al, přírodní

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.647.70
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,05 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

I po důkladném naplánování můžete často zjistit, že potřebujete další plochu.
Díky polici 8 se zvýšeným okrajem nemůže být přidání další plochy jednodušší. Není nutná žádná další instalace ani opracování – stačí vybalit a zasunout na místo – práce je hotová!
Své vysoce kvalitní nářadí, měřicí přístroje a další materiály pak můžete odložit na bezpečný povrch. Díky tomu zůstane vaše vlastní pracovní plocha volná, zatímco celoplošný okraj police zabrání pádu předmětů.
Díky použití drážek Line 5 na profilu police a přední hraně lze profily Line 5 použít k realizaci podpěr a příček a vytvořit tak větší pořádek. Díky dvěma různým velikostem s převisem až 320 mm a nosností 50 kg lze polici použít i k ukládání složek formátu A4.
Sada adaptérů pro police 8 je univerzálním upevňovacím systémem pro vaše police – i když nemáte k dispozici drážku profilu 8.

Varianty

Řadit podle

Regalbodentiefe:  200 mmBordkante:  X
Regalbodentiefe:  200 mmBordkante: 
Regalbodentiefe:  320 mmBordkante:  X
Regalbodentiefe:  320 mmBordkante: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94039910