Profil police 8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.618.56 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 9,28 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 7,9 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 2,96 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 361,6 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,51 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,99 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 33,45 cm3 |
Popis
Jelikož se dají police používat různými způsoby, můžete si vybrat mezi rovným povrchem a povrchem s celoplošným okrajem.
Police 8 200 a 320 vám to velmi usnadní. Dodávají se předem sestavené v šířce 600 mm, stačí je jen vybalit, zasunout na místo a začít používat!
Profily jsou k dispozici také jako metráž pro délky podle přání zákazníka a lze je kombinovat s profilem 5 20 x 10 (0.0.391.02) a příslušnými krytkami, pokud požadujete zvýšený okraj.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Regalbodentiefe: 200 mm | Maß X: 200 | Maß Y: 14 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Regalbodentiefe: 200 mm | Maß X: 200 | Maß Y: 14 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Regalbodentiefe: 320 mm | Maß X: 320 | Maß Y: 18 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Regalbodentiefe: 320 mm | Maß X: 320 | Maß Y: 18 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21100292