Připojení kluzné lišty
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 připojení kluzné lišty 440, ocel, nerez
2 kusy trubky, CR, černý odstín
l = 440 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.658.75 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 416 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Připojení kluzných lišt D30 se velice snadno instaluje. Jednoduše se zavěsí mezi dvě (profilové) trubky. Horní konec lze upevnit na upevňovací držáky válečkové lišty o šířce 40 mm, které již byly přišroubovány na místo. To znamená, že je lze použít také pro dodatečnou montáž šikmého vykládacího místa.
Varianty
Řadit podle
| Longueur de l’étrier: 220 | |
| Longueur de l’étrier: 330 | |
| Longueur de l’étrier: 440 |
Ke stažení
Data CAD
„Připojení kluzné lišty D30 440“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73262000