Kluzné vedení LRF
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vozík LRF 8 D14 160x160, předmontovaný
2 stírací krytky 8 D14, černý odstín
2 krytky LRF 8 D14 160x28, PA-GF, černý odstín
2 poziční pouzdra, ocel
montážní návod
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.656.27 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,5 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Max. rychlost | Vmax = 10 m/s |
Popis
Rovněž montáž funkčních prvků je velice jednoduchá. Povrch vozíku je ofrézován do rovinné plochy a vozík má 4 otvory pro poziční pouzdra. Každou aplikaci lze tak přesně připevnit k vozíku. To usnadňuje údržbu a zkracuje dobu na přenastavení.
V automatickém provozu lze vozík LRF jednoduše zkombinovat s hnací řemenicí nebo řetězovým pohonem.
Pro montáž vozíků o libovolné délce lze jednotlivě objednat vozíkové sady LRF a vozíkové profily LRF.
Varianty
Řadit podle
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 120 mm | |
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 160 mm | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 200 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84879090