Posuvný profil LRF 8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.645.39 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 35,13 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 21,8 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 777,78 cm4 |
| Hmotnost | m = 9,49 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 13,07 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 96,79 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Type de guidage: Arbre D10 | Largeur de chariot: 120 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Largeur de chariot: 120 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Largeur de chariot: 160 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Largeur de chariot: 160 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 200 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 200 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23301692
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
76042990