Kluzné vedení KLE
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.710.88 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 275 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Seria: 5 | |
| Seria: 6 | |
| Seria: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84879090