Kluzná lišta D30


Vybraná varianta
Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13 ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.671.33)
Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.671.33
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.671.33
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 129 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPE-HD, ESD
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Kluzné lišty D30 chrání povrch profilových trubek a umožňují přepravu zboží s nízkým třením. Kontejnery lze posouvat nebo tlačit přes plastové lišty odolné proti oděru. Verze s ochranou proti elektrostatickému výboji zabraňuje hromadění statické elektřiny.
V lištovém systému item se na dopravníkových pásech používají kluzné lišty, které chrání předměty během přepravy.
Kluzné lišty s bočním vedením udržují položky během přepravy na správné dráze. Kromě toho lze k uzavření panelů použít rám z kluzných lišt.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  rouge rougeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  rouge rougeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  jaune jauneMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  jaune jauneMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  vert vertMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  vert vertMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  orange orangeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  orange orangeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Milieu

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39161000