Sada vodítek posuvných dveří


Vybraná varianta
Sada pro vodorovný posuv 8 (0.0.406.66)
Sada pro vodorovný posuv 8
0.0.406.66
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 kluzné členy (2x pravé, 2x levé), POM, černý odstín
4 distanční členy, POM, černý odstín
8 šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
8 závitových vložek, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.406.66
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 58 g
Max. sílaFmax. = 100 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada pro vodorovný posuv 8 umožňuje konstrukci posuvných dveří z plošných výplní bez rámu, přičemž drážka profilu 8 se využije pro vedení výplně. V jedné drážce se mohou vést až dvoje posuvné dveře.
Pro každé posuvné dveře je zapotřebí jedné sady pro horizontální posuv 8. Upevnění jednotlivých kluzných členů se provede vždy dvěma šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12. Plošné výplně silnější než 5 mm se musí připevnit pomocí šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x16.
Podle daného případu použití se kluzné členy přišroubují zevnitř nebo zvenku.
V jedné drážce profilu 8 lze vést volitelně jedny nebo dvoje posuvné dveře.
Kluzné členy tvoří v koncové poloze doraz, resp. unašeč druhých dveří.
Maximální přípustná hmotnost dveří je 10 kg.

Varianty

Řadit podle

Typ připojení:  Profil/profil
Typ připojení:  Povrch/profil

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097