Sada vodítek posuvných dveří
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 kluzné členy (2x pravé, 2x levé), POM, černý odstín
pružný čep, ocel, PÚ: pozinkování
pružina, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.404.87 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 49 g |
| Max. síla | Fmax. = 100 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Pro každé posuvné dveře je třeba jedna sada pro horizontální posuv 8/8. Upevnění se provede zacvaknutím pružného čepu do montážního otvoru ⌀ 7 mm rohové spojky svěrného profilu 8 32x18.
Pokud se mají sady ve vodicí drážce blokovat, musí se kluzný člen zajistit vyvrtáním dodatečného otvoru ⌀ 7 mm na libovolném místě profilu dveří.
Kluzné členy tvoří v koncové poloze doraz, resp. unašeč druhých dveří.
Kluzné členy tvoří v koncové poloze doraz, resp. unašeč druhých dveří.
Varianty
Řadit podle
| Verbindungsart: Profil / Profil | |
| Verbindungsart: Fläche / Profil |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097