Zásuvka 33° M45


Vybraná varianta
Zásuvka 33° M45, jednoduchá, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021 (0.0.663.57)
Zásuvka 33° M45, jednoduchá, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.663.57
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.57
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 36 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPC
Barvatmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Popis

Zásuvky s ochranným kontaktem Schuko a ochranou proti dotyku připevníte k instalačním profilům pomocí instalační krabice K76 M45. Dvoupólová přípojka je dimenzována pro normální podmínky (střídavý proud, 16 A a 250 V). Zásuvka je pootočená o 33°.
Vestavěná zásuvka s ochranným kontaktem, Schuko, která se čelně vkládá do instalační krabice, používá spojovací prvky dle IEC 60884-1.
Zásuvky by se měly zakrýt vhodnými rámečky.

Varianty

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Číslo celního tarifu
85366990