Zástrčkové připojení


Vybraná varianta
Zásuvka, pružinové připojení, černý odstín (0.0.417.44)
Zásuvka, pružinové připojení, černý odstín
0.0.417.44
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.417.44
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 25 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvačerný odstín

Popis

Pomocí přívodního kabelu je zajištěno napájení proudem do zásuvky s ochranným kontaktem.
Se zásuvkou lze svítidlo napájet proudem z každé elektrické sítě. Vodiče jsou v zásuvce zasvorkovány pružinovou svorkou.
Pokud se zapojuje několik svítidel vedle sebe, pak se k rozvodu proudu použije adaptér zásuvka/zástrčka. Válcový kolík, který se vsune do montážního otvoru krytky, zajistí mechanické spojení svítidel mezi sebou.
Jestliže se zapojuje několik svítidel za sebou v určité vzdálenosti se společným napájením, propojí se svítidla mezi sebou prodlužovacím kabelem, který je k dispozici ve standardní délce 2 m nebo se může vyrobit v libovolné délce s využitím příslušné zásuvky a zástrčky.

Varianty

Řadit podle

Utilisation:  Douille
Utilisation:  Accouplement intermédiaire
Utilisation:  Fiche
Utilisation:  Douille

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85369010