Podpora


Vybraná varianta
Podpěra 30–50 válečkové lišty (0.0.690.95)
Podpěra 30–50 válečkové lišty
0.0.690.95
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Podpěra, ocel, pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.690.95
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 46,35 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Vše úhledně seřazené a na správné cestě: Podpěra válečkové lišty 30–50 upevňuje válečkovou lištu St a boční vedení k přídavnému příčnému profilu. Podpěra zabraňuje bočnímu vychýlení dlouhé dopravníkové linky a snižuje nadměrný průhyb profilu. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé vedení těžkých kontejnerů na velké vzdálenosti.
Podpěra válečkové lišty 30–50 se přišroubuje k válečkové liště St a k bočnímu vedení pomocí přiložených samořezných šroubů. Boční vedení jsou podepřena průběžně a není je nutné odřezávat. Sestava je kompatibilní jak s bočním vedením e 32 válečkové lišty St, tak i se širším bočním vedením e 65 válečkové lišty St.
Válečkovým lištám, které nejsou vybaveny bočním vedením, lze zajistit podepření pomocí podpěry D30 válečkové lišty St (0.0.647.10) a podpěry D30 H22 válečkové lišty St (0.0.658.18).
POZN: Při umisťování podpěry dbejte na to, aby byly šrouby umístěny mezi válečkovými prvky a nedotýkaly se jich. Boční vedení e 32 a e 65 válečkové lišty St musí používat nový základní tvar profilu (dodávky od května 2020).

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Délka hrany X:  39Výška/hloubka Z:  33Rozměr Z:  33 mmSvětlá šířka (upevňovací držák):  36Světlá výška (upevňovací držák):  33
Délka hrany X:  39Výška/hloubka Z:  22Rozměr Z:  22 mmSvětlá šířka (upevňovací držák):  36Světlá výška (upevňovací držák):  22
Délka hrany X:  53Výška/hloubka Z:  13.5Rozměr Z:  13.5 mmSvětlá šířka (upevňovací držák):  50Světlá výška (upevňovací držák):  13.5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098