Spojka D30 pro panely

0.0.630.74


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Držák pro nastavení výšky, PA–GB, šedý odstín podobný RAL 7042
Nosná trubka, PA–GB, šedý odstín podobný RAL 7042
Šroub s půlkulatou hlavou T4x12, ocel, pozinkování
Čtvercová matice DIN 557–M5–5, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.630.74
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 19,2 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Univerzální upevnění panelových prvků: Spojku D30 pro panely lze použít jak na trubky D30, tak i na profilové trubky D30. V závislosti na způsobu použití lze nosnou trubku použít samostatně nebo v kombinaci s dodávaným držákem pro nastavení výšky. Oba komponenty jsou k sobě přišroubovány a nosnou trubku zcela obepínají. To znamená, že lze panely spojit na mnoha různých místech a ke všem (profilovým) trubkám D30.
Pomocí spojky D30 pro panely lze upevnit panely, které jsou málo mechanicky namáhány, jako například obkladové prvky, stínění nebo ochrana před stříkajícími kapalinami.
Univerzální upevnění pro panelové prvky, které se používají k obkládání, stínění, ochraně proti stříkající vodě a lehkému mechanickému zatížení. Lze aplikovat přímo na trubky i profily D30.
Spojka D30 pro panely nabízí širokou škálu možností upevnění: Panelové prvky lze nainstalovat do trubkového rámu nebo mohou prvky trubkový rám zakrývat. Přiložený držák pro nastavení výšky umístí panelový prvek nad spojku D30 prostřednictvím vnějšího upínání.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097