Spojka křížová D30


Vybraná varianta
Spojka křížová D30–60 (0.0.700.10)
Spojka křížová D30–60
0.0.700.10
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny křížové spojky, litý Al, odstín přírodní
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podobný DIN 912, M6x29,4, ocel, pozinkování
1 Šestihranná matice DIN 934, M6–I8I, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.700.10
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 101,9 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená
MomentM = 10 Nm

Popis

Pravý úhel v modulárních rozměrech! Křížovou spojku D30-60 lze použít ke spojení dvou profilových trubek D30 křížících se pod úhlem 90°. Vzdálenost mezi dvěma spojenými profily je 60 mm, na rozdíl od vzdálenosti 48,5 mm při použití křížové spojky D30 (0.0.637.90). To znamená, že křížící se profily, které jsou připevněny k dvojitým profilovým trubkám D30-60 (0.0.682.60), mohou být spojeny ve správném modulovém rozměru.
Křížová spojka D30-60 se dodává v předem sestavená. Jednoduše ji nasaďte a utáhněte, aby bezpečně držela. Pro zpevnění stávajících konstrukcí mohou být poloviny spojky osazeny samostatně, zatlačeny na místo a poté sešroubovány.

Varianty

Řadit podle

Connection type:  CrossingAngular position:  90°Profile distance:  18.5 mmDiameter:  ø 40 mmRotatable:  X
Connection type:  Angular positionAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°Profile distance:  90 mmDiameter:  ø 40 mmRotatable: 
Connection type:  CrossingAngular position:  90°Profile distance:  30 mmDiameter:  ø 40 mmRotatable:  X
Connection type:  Angular positionAngular position:  0°...360°Profile distance:  40 mmDiameter:  ø 30 mmRotatable: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910