Spojovací prvek válečkové lišty St pro upevnění na tupo

0.0.654.75


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Spojka pro spojení na tupo, ocel, pozinkování
8 šroubů s půlkulatou hlavou, samořezných 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.75
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 329 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Konec v nedohlednu: Spojovací prvek pro spojení na tupo kombinuje samostatné válečkové lišty St D30 do jedné souvislé linky. Umožňuje také uživatelům kombinovat na jedné lince různé varianty válečkových lišt.
Konce lišt jednoduše zasuňte do jednoho z konců spojovacího prvku pro spojení na tupo. Pomocí samořezných šroubů válečkové lišty upevněte na místo. Výsledkem je pevné a prostorově úsporné prodloužení válečkové lišty St D30. Sami se rozhodněte, kde má vaše dopravníková linka končit.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098