Upevňovací sada Al
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 spojovací desky 200, zinkový odlitek, černý odstín
2 šrouby se zápustnou hl. DIN 7991-M8x18, ocel, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.418.82 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M8 |
| Hmotnost | m = 130 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Handle length: 120 mm | Height: 5 | Diameter: 16 | Distance: 12 | |
| Handle length: 200 | Height: 8 | Diameter: 32 | Distance: 20 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098